Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

U8002A DC power supply, low-cost. 30V/5A, 150 W

  • U8002A-0L1 Users and service guide, CD-ROM
  • U8002A-0E3 Option 0E3 - 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

U8002A-0E3 Option 0E3 - 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
U8002A-0E9 Option 0E9 - 90 to 110 VAC, 47 to 63 HZ
U8002A-0EM Option 0EM - 104 to 126 VAC, 47 to 63 HZ
U8002A-0L1 Users and service guide, CD-ROM
U8002A-1CM Rackmount kit - mounts one with blank filler panel included
U8002A-AB0 Taiwan - Traditional Chinese user and service guide, printed
U8002A-AB2 China - Simplified Chinese users and service guide, printed
U8002A-ABA English language user and service guide, printed
U8002A-ACF Japan - Japanese user and service guide, printed
U8002A-ADM Addendum - Auto output on option
U8002A-AUT
Custom power on option 

Custom power on option

U8002A-AUT
Эта опция отключает клавишу «Выход ВКЛ./ВЫКЛ.» и при включении питания прибора автоматически переводит его в состояние «Выход ВКЛ.»
U8002A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
E3600A-100
Test lead kit, banana plug to SMT grabber 

Test lead kit, banana plug to SMT grabber

E3600A-100
The Keysight test lead kit enables you to improve ease of connectivity with the E3600 series power supplies to simplify PCBA troubleshooting.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Портативные осциллографы серии InfiniiVision 5000 [Снято с производства] 

    Портативные осциллографы серии InfiniiVision 5000 [Снято с производства]

    • Полоса пропускания от 100 МГц до 500 МГц
    • 6 моделей
    • Дисплей с диагональю 6,3 дюйма (16 см)
    • Скорость обновления до 100 000 осциллограмм/с
    • Объем памяти 8 М точек в стандартной комплектации

  • 34405A Digital Multimeter Image 34405A Цифровой мультиметр, 5½ разрядов [Снято с производства] 

    34405A Цифровой мультиметр, 5½ разрядов [Снято с производства]

    Цифровой мультиметр Keysight 34405A с разрешением 5½ разрядов имеет двойной дисплей и обеспечивает широкий спектр измерительных возможностей по доступной цене.

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 10 МГц 

    33210A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 10 МГц

    Keysight 33210A представляет собой генератор сигналов стандартной и произвольной (с опцией 002) формы и генератор импульсов с частотой до 10 МГц. Он обеспечивает AM, ЧМ и ШИМ модуляцию, качание частоты и пакетный режим, имеет графический дисплей.