Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Основные возможности Элемента Ptolemy

  • Моделирование потока данных, моделирование во временной области цифровой обработки смешанных сигналов, ВЧ и аналоговых телекоммуникационных систем
  • Обширные библиотеки цифровой обработки сигналов, телекоммуникационных сигналов, ВЧ и модулирующих аналоговых сигналов, а также создаваемые пользователем модели на языке C++ для быстрой разработки архитектуры системы, что позволяет обеспечить достоверные характеристики устройств и среду для верификации в процессе проектирования
  • Возможность моделирования при совместном использовании с симуляторами высокочастотных (Элемент Circuit Envelope) и аналоговых (Элемент Transient Convolution) схем, что позволяет выполнять проектирование, оптимизацию и верификацию узлов на уровне транзисторов в сопоставлении с характеристиками на системном уровне
  • Возможность косимуляции с Элементом Circuit Envelope позволяет создавать точные поведенческие модели нелинейных X-параметров* на основе результатов измерений или моделирования, которые могут использоваться при проектировании систем
  • Возможность моделирования при совместном использовании с симуляторами цифровых систем (ПО Cadence NC-Sim, Verilog XL и Mentor Modelsim), использующими язык описания аппаратных средств HDL, позволяет выполнять проектирование и верификацию узлов в сопоставлении с характеристиками на системном уровне для надежной разработки специализированных микросхем и ПЛИС
  • Возможность косимуляции с программным обеспечением MATLAB позволяет использовать сценарии MATLAB для разработки сложных алгоритмов цифровой обработки сигналов
  • Анализ и оптимизация поведения системы в режиме с фиксированной запятой позволяет выполнять вычисление математических функций в режиме с фиксированной запятой, длительность бита и эффекты квантования, которые необходимо учитывать и оптимизировать до исходного идеального проекта с плавающей запятой с помощью 13 мощных оптимизаторов
  • Взаимосвязанные решения с различными приборами Keysight обеспечивают последовательную системную интеграцию между смоделированными и доступными реальными аппаратными средствами путем синтеза и использования реальных сигналов для успешной реализации проекта
  • Благодаря библиотекам сигналов новейших стандартов беспроводной связи третьего и четвертого поколений (3G и 4G), включая сигналы LTE, WiMAX и VWAN, обеспечивается прочный фундамент для моделирования систем с целью верификации на соответствие стандартам

Описание

Элемент Ptolemy с модулем VTB предназначен для моделирования телекоммуникационных систем и обеспечивает возможность цифровой обработки сигналов (ЦОС) и проектирования высокочастотных аналого-цифровых устройств в САПР ADS, которая является флагманским продуктом Keysight EEsof EDA — ведущего производителя систем автоматизированного проектирования высокочастотных аналого-цифровых радиоэлектронных устройств. Система ADS — это единственное в отрасли решение для проектирования и моделирования, позволяющее осуществлять совместную разработку микросхем, корпусов и плат для высокочастотных и высокоскоростных приложений. ADS обеспечивает органичную интеграцию моделирования на уровне системы и схемы и электромагнитного 3D моделирования с измерительным оборудованием Keysight, что гарантирует высокое качество разработки и сокращение сроков проектирования.

Элемент Ptolemy с модулем VTB обеспечивает комплексное моделирование современных телекоммуникационных систем, например, приемопередатчиков для беспроводной и проводной связи, радиолокационных систем на базе сигналов с расширенным спектром, и включает модули цифровой обработки сигналов и моделирования ВЧ и модулирующих аналого-цифровых сигналов. Элемент Ptolemy обеспечивает возможность совместного моделирования с симуляторами высокочастотных (Элемент Circuit Envelope), аналоговых (Элемент Transient Convolution) и цифровых (ПО Cadence NC-Sim и Mentor Modelsim, использующие язык HDL) устройств, что позволяет выполнять проектирование и оптимизацию систем смешанных сигналов как на поведенческом уровне, так и на уровне транзисторов.

Благодаря новейшим библиотекам сигналов, включая сигналы стандартов LTE, WiMAX™ и VWAN, Элемент Ptolemy с модулем VTB обеспечивает прочный фундамент для моделирования систем с целью верификации на соответствие стандартам беспроводной связи. Кроме того, он позволяет создавать так называемые «Взаимосвязанные решения» с различными источниками и анализаторами сигналов Keysight для генерации реальных сигналов или использования в процессе моделирования сигналов, полученных в результате измерений, для последовательной системной интеграции с реальным оборудованием по мере его разработки. Это позволяет избежать задержек и неожиданностей, наблюдающихся при традиционной системной интеграции, при которой все компоненты аппаратной части должны быть готовы до начала их совместной проверки.

В отличие от других симуляторов на системном уровне, которые могут использовать только поведенческие модели и моделировать только огибающие ВЧ сигнала несущих без учета рассогласования импеданса, Элемент Ptolemy свободен от всех этих ограничений. Благодаря своим широким возможностям по косимуляции на уровне схема/система/ЦОС он обеспечивает любое сочетание модулей схем, систем, цифровой обработки сигналов и измеренных нелинейных X-параметров для точного моделирования с использованием реальных модулированных ВЧ сигналов с учетом отражения сигнала и смешения частоты по всей цепи.

Для более глубокого понимания особенностей использования Элемента Ptolemy в составе САПР ADS рекомендуем ознакомиться с учебным пособием «Обзор потока данных Элемента Ptolemy компании Keysight».

Функциональные возможности Элемента Ptolemy

Ознакомьтесь также с информацией об Элементе Ptolemy для симулятора ВЧ интегральных схем GoldenGate.

Сопутствующие отрасли и технологии