Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Y1131A Verification and diagnostic tools

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

Y1131A Verification and Diagnostic Tools for 34980A Mainframe and Plug-in Modules

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1131A-001 One verification board that works with either the 34921A, 34923A, 34925A Multiplexer
  • Y1131A-002 One verification board that works with either the 34922A, 23924A Multiplexer
  • Y1131A-003 One verification board that works with either the 34931A, 34932A, 34933A Matrix
  • Y1131A-004 One verification board that works with the 34937A General Purpose Switch
  • Y1131A-005 One verification board that works with the 34938A 5A General Purpose Switch

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

Y1131A-001 One verification board that works with either the 34921A, 34923A, 34925A Multiplexer
Y1131A-002 One verification board that works with either the 34922A, 23924A Multiplexer
Y1131A-003 One verification board that works with either the 34931A, 34932A, 34933A Matrix
Y1131A-004 One verification board that works with the 34937A General Purpose Switch
Y1131A-005 One verification board that works with the 34938A 5A General Purpose Switch

Contact Keysight for option pricing.