Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Comb Generators 

    Comb Generators

    • Comb generators
    • Frequency up to 67 GHz
    • Excellent phase and amplitude tracking
    • Phase calibration and chracterization of non-linear devices

  • no image available N5241A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 13,5 ГГц 

    N5241A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 13,5 ГГц

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5244A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 43,5 ГГц 

    N5244A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 43,5 ГГц

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5247A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 67 ГГц 

    N5247A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 67 ГГц

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • no image available N5249A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 8,5 ГГц 

    N5249A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 8,5 ГГц

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5242A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 26,5 ГГц 

    N5242A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 26,5 ГГц

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5245A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 50 ГГц 

    N5245A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 50 ГГц

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда [Снято с производства] 

    N6705B Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда [Снято с производства]

    Анализатор питания постоянного тока N6705B обеспечивает существенное повышение производительности при функционировании в качестве источника и измерителя напряжения и силы постоянного тока в тестируемом устройстве.

  • no image available N5242B PNA-X Microwave Network Analyzer, 26.5 GHz 

    N5242B PNA-X Microwave Network Analyzer, 26.5 GHz

    • 10 MHz to 26.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications

  • no image available N5244B PNA-X Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz 

    N5244B PNA-X Microwave Network Analyzer, 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications

  • no image available N5245B PNA-X Microwave Network Analyzer, 50 GHz 

    N5245B PNA-X Microwave Network Analyzer, 50 GHz

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications

  • no image available N5247B PNA-X Microwave Network Analyzer, 67 GHz 

    N5247B PNA-X Microwave Network Analyzer, 67 GHz

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications

  • no image available N5241B PNA-X Microwave Network Analyzer, 13.5 GHz 

    N5241B PNA-X Microwave Network Analyzer, 13.5 GHz

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications

  • no image available N5182B Векторный генератор ВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц 

    N5182B Векторный генератор ВЧ-сигналов MXG серии X, от 9 кГц до 6 ГГц

    • Диапазон частот до 6 ГГц
    • Высокая производительность: возможность использования в качестве эталонного передатчика в процессе исследований и разработок
    • Полоса модуляции до 160 МГц
    • Формирование сигналов в режиме реального времени с помощью программного обеспечения Signal Studio

  • no image available N5249B PNA-X Microwave Network Analyzer, 8.5 GHz 

    N5249B PNA-X Microwave Network Analyzer, 8.5 GHz

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications

Сопутствующие отрасли и технологии