Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E4367A Configured E4360A SAS Mainframe with 2 E4361A Modules

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 2 x E4361A-ATO Solar Array Simulator DC Module 0-65V, 8.5A, 510W
  • E4360A-908 Rackmount Kit

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

E4360A-0L1 English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
E4360A-908 Rackmount Kit
E4361A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4361A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4361A-ATO Solar Array Simulator DC Module 0-65V, 8.5A, 510W
E4361A-J01
Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W 

Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W

E4361A-J01
Keysight E4361A-J01 является специальной опцией, которая добавляется к стандартному модулю имитатора солнечных батарей E4361A.
E4361A-J02 Solar Array Simulator DC Module 75V, 8A, 553W
E4361A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Z2094B-xxx Agilent Solar Array Simulation System Z2094B-xxx Keysight Solar Array Simulation (SAS) System 

    Z2094B-xxx Keysight Solar Array Simulation (SAS) System

    The Keysight Solar Array Simulation (SAS) System provides precise, fast and cost efficient simulation of multiple segment solar array output characteristics.