Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Измерения в диапазоне частот от 10 МГц до 110 ГГц за один цикл свипирования
  • Микрометрический аттенюатор 25 дБ на порте 1
  • 64 канала, 20 001 точка измерения на график
  • Калибровочные меры, основанные на данных, и расширенный алгоритм калибровки обеспечивают высокую точность измерений и уверенность в результатах проектирования
  • Возможность расширения диапазона частот до 0,5 ТГц

Описание

Векторный анализатор цепей N5250C охватывает диапазон частот от 10 МГц до 110 ГГц. Он имеет коаксиальные соединители 1,0 мм, которые позволяют перекрыть весь диапазон частот за один цикл свипирования.

  • В качестве измерительного прибора используется анализатор цепей E8361C серии PNA с диапазоном частот до 67 ГГц
  • Контроллер N5260A для сопряжения анализатора PNA с модулями расширения частотного диапазона в область миллиметровых длин волн
  • Модули расширения частотного диапазона имеют встроенные сумматоры и направленные ответвители для повышения уровня мощности на измерительных портах
  • Возможность измерений в диапазоне частот от 10 МГц до 110 ГГц с одним подключением
  • Возможность изменения конфигурации для проведения измерений в волноводе
  • Смещение может быть приложено к тестируемому устройству через измерительные порты с помощью встроенных тройников смещения PNA
  • Для улучшения условий подачи смещения для чувствительных устройств тройники смещения могут быть добавлены к измерительным головкам вблизи измерительных портов (опция 017)
  • Патентованный метод калибровки для соединителей 1,0 мм с целью обеспечения лучшей в отрасли точности

Приборы и принадлежности для измерений в миллиметровом диапазоне частот

Опции для анализаторов цепей серий PNA-L, PNA и PNA-X

Брошюра по СВЧ анализаторам цепей серии PNA-X