Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Совместимые программные продукты

  • Two N9355CK01 are inserted into the signal paths to protect a differential TDR module N9355CK01 Ограничитель с открытым входом 

    N9355CK01 Ограничитель с открытым входом

    • Предназначен для защиты чувствительных входных каскадов осциллографа от повреждений из-за электрической перегрузки или электростатического разряда
    • Диапазон частот: от 0 до 26,5 ГГц
    • Номинальное значение импеданса: 50 Ом
    • Падение напряжения: от ±0,6 В до 0,7 В

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [Снято с производства] 

    86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [Снято с производства]

    Accurate jitter analysis, including decomposition of jitter into its constituent components, is becoming critical as data rates increase.

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 Enhanced Impedance and S-Parameter Software [Снято с производства] 

    86100C-202 Enhanced Impedance and S-Parameter Software [Снято с производства]

    • Provides a fully integrated, real-time and calibrated TDR and S-parameter measurement solution
    • Available for 86100C DCA-J with the 54754A TDR module

  • 11898A Extender module for plug-in modules 11898A Extender module for plug-in modules [Снято с производства] 

    11898A Extender module for plug-in modules [Снято с производства]

    • Allows remote use of Keysight sampling oscilloscope modules
    • Extends 1.5m from front panel of mainframe oscilloscope
    • For use with 84380, 54750 and 86100 Series wideband sampling oscilloscopes
       

  • 86100CU-401 Advanced EYE Analysis Software 86100CU-401 Advanced EYE Analysis Software [Снято с производства] 

    86100CU-401 Advanced EYE Analysis Software [Снято с производства]

    • Performs compliant jitter measurements on long patterns, such as PRBS31 or live traffic
    • Performs BER contour mask testing on high-speed electrical or optical designs
    • Runs on an external PC or 86100C DCA-J running Microsoft® Office Excel 2003/2007
    • Operates with any 86100C DCA-J hardware configuration

Сопутствующие продукты и решения

  • 86100C Infiniium DCA-J Wide Sampling Oscilloscope 86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело] 

    86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело]

    Широкополосный стробоскопический осциллограф с полосой пропускания до 80 ГГц, объединяет 4 прибора в одном: широкополосный осциллограф, анализатор сигналов цифровой связи, рефлектометр во временной области и анализатор джиттера, модульная платформа.

  • no image available 86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

    86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

    • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 90 ГГц и более
    • 2 базовых блока, 48 модулей и набор принадлежностей
    • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
    • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • Two N9355CK01 are inserted into the signal paths to protect a differential TDR module N9355CK01 Ограничитель с открытым входом 

    N9355CK01 Ограничитель с открытым входом

    • Предназначен для защиты чувствительных входных каскадов осциллографа от повреждений из-за электрической перегрузки или электростатического разряда
    • Диапазон частот: от 0 до 26,5 ГГц
    • Номинальное значение импеданса: 50 Ом
    • Падение напряжения: от ±0,6 В до 0,7 В

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [Снято с производства] 

    86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [Снято с производства]

    Accurate jitter analysis, including decomposition of jitter into its constituent components, is becoming critical as data rates increase.

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 Enhanced Impedance and S-Parameter Software [Снято с производства] 

    86100C-202 Enhanced Impedance and S-Parameter Software [Снято с производства]

    • Provides a fully integrated, real-time and calibrated TDR and S-parameter measurement solution
    • Available for 86100C DCA-J with the 54754A TDR module

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor-86100CU-300 86100C-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor [Устарело] 

    86100C-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor [Устарело]

    • Complete amplitude analysis for root cause analysis of signal degradation
    • The 86100C-300 takes jitter analysis techniques used in the time domain and extends them into the amplitude domain
    • Requires 86100C-001 Enhanced trigger and 86100C-200 Enhanced jitter analysis

  • 86100CU-400 86100CU-400 PLL and Jitter Spectrum Measurement SW [Устарело] 

    86100CU-400 PLL and Jitter Spectrum Measurement SW [Устарело]

    • Phase locked loop, jitter transfer/spectrum and phase noise measurements
    • Automated and customizable software
    • Requires jitter transmitter, jitter receiver, controller and remote control

  • 11898A Extender module for plug-in modules 11898A Extender module for plug-in modules [Снято с производства] 

    11898A Extender module for plug-in modules [Снято с производства]

    • Allows remote use of Keysight sampling oscilloscope modules
    • Extends 1.5m from front panel of mainframe oscilloscope
    • For use with 84380, 54750 and 86100 Series wideband sampling oscilloscopes
       

  • Advanced Waveform Analysis Software 86100C-201 Advanced Waveform Analysis Software [Снято с производства] 

    86100C-201 Advanced Waveform Analysis Software [Снято с производства]

    • Deep memory waveform capture
    • Integrated linear feedforward equalizer
    • Support for real-time MATLAB analysis
       

  • 86100CU-401 Advanced EYE Analysis Software 86100CU-401 Advanced EYE Analysis Software [Снято с производства] 

    86100CU-401 Advanced EYE Analysis Software [Снято с производства]

    • Performs compliant jitter measurements on long patterns, such as PRBS31 or live traffic
    • Performs BER contour mask testing on high-speed electrical or optical designs
    • Runs on an external PC or 86100C DCA-J running Microsoft® Office Excel 2003/2007
    • Operates with any 86100C DCA-J hardware configuration