Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

81150A Генератор импульсов, сигналов стандартной/произвольной формы и шума

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

81150A 1- or 2-channel 120 MHz Pulse-/Function-/Arbitrary Generator

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • 81150A-SCD Standard Calibration Document
  • 81150A-002 Two output channels for 81150A
  • 81150A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Генерация импульсов с частотой от 1 мкГц до 120 МГц с изменяемой длительностью фронта/спада
  • Генерация сигнала синусоидальной формы с частотой от 1 мкГц до 240 МГц
  • Генерация сигналов произвольной формы с разрешением 14 бит и частотой дискретизации 2 Гвыб./с
  • Объем памяти для сигналов произвольной формы 512 тыс. точек на канал
  • Генерация шума с настраиваемым коэффициентом амплитуды и периодом повторения 26 дней
  • AM, ЧM, ЧМн, ФМ и ШИМ модуляция с полосой до 10 МГц
  • 1 или 2 канала, связанные или несвязанные
  • Дифференциальные выходы

Создание и редактирование сигналов

  • Программное обеспечение BenchLink Waveform Builder Pro для создания и редактирования сигналов

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 56005-13.
 

Четыре прибора в одном — оптимальное качество сигнала

Генератор импульсов, сигналов специальной/произвольной формы и шума

Предназначен для создания высококачественных сигналов

  • Прецизионный генератор импульсов дополнен возможностями универсального генератора, обеспечивая формирование искаженных сигналов с целью тестирования устройств в предельных режимах
  • Генератор кодовых последовательностей для создания идеальных и искаженных последовательностей со скоростью передачи до 120 Мбит/с
  • Генератор сигналов стандартной/произвольной формы обеспечивает создание сигналов сложной формы и их модуляцию для использования при тестировании различных устройств
  • Генератор шума обеспечивает генерацию случайного и повторяющегося шума с очень длительным периодом повторения, что упрощает идентификацию проблем

Дополнительная информация по генератору Keysight 81150A

Генератор Keysight 81150A может использоваться в самых разных приложениях

  • Источник шума для тестирования на физическом уровне систем связи и компьютерных шин, например, MIPI и PCI Express Gen 3
  • Генерирование сигналов для тестирования шины FlexRay
  • Генерирование сигналов тактовой частоты
  • Системный источник сигналов синхронизации
  • Тестирование радиолокационных систем
  • Тестирование аналого-цифровых устройств
  • Проверка целостности сигнала

и многое другое…