Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

81577A Opt attenuator high power,pwr-ctrl,ang

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

81577A-ABA English user guide, printed
81000HI
Connector interface E-2000 (physical contact) 

Connector interface E-2000 (physical contact)

81000HI
.
81000KI
Connector interface SC 

Connector interface SC

81000KI
.
81000LI
LC Connector interface for source modules 

LC Connector interface for source modules

81000LI
.
81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way 

Connector interface, connector type FC - narrow key way

81000NI
81000SI
Connector interface DIN 47256/4108 

Connector interface DIN 47256/4108

81000SI
.

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Принадлежности для подключения 

    Принадлежности для подключения

    • Системы оптических измерений Keysight включают разнообразные универсальные взаимозаменяемые устройства подключения.
    • Для всех видов модулей и оптических измерительных головок имеются взаимозаменяемые интерфейсные адаптеры.

  • no image available N4917BACA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BACA Optical Receiver Stress Test

    The Keysight N4917BACA optical receiver test solution is a complete, automated and repeatable solution for optical receiver stress test.

  • no image available N4917B Optical Receiver Stress Test 

    N4917B Optical Receiver Stress Test

    • 100GBASE-LR4, ER4 and SR4 test solution
    • Standard conformant optical stressed eye calibration
    • Automated turn-key solution

  • no image available N4917BSCA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BSCA Optical Receiver Stress Test

    • Optical receiver stress test solution
    • Adjustable stress mix for user-defined calibration
    • One vendor turn-key solution automates all required instruments in the solution