Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

81628B High Power InGaAs Optical Head, 38dBm

  • 81000FA Connector Adapter FC/PC/SPC/APC
    • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

81628B-ABA English user guide, printed
81000FA
Connector Adapter FC/PC/SPC/APC 

Connector Adapter FC/PC/SPC/APC

81000FA
.
81000KA
Connector Adapter SC 

Connector Adapter SC

81000KA
.
81618A
Interface Module (one channel) 

Interface Module (one channel)

81618A
Interface Module to connect an optical head (8162x) to a lightwave system mainframe 8163A/B, 8164A/B or 8166A/B
81618A-ABA English user guide, printed
81619A
Interface Module (two channels) 

Interface Module (two channels)

81619A
Interface Module to connect optical heads (8162x) to mainframe 8163A/B, 8164A/B or 8166A/B
81619A-ABA English user guide, printed
81624CE Extension Cable for Optical Heads (4m)

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Принадлежности для подключения 

    Принадлежности для подключения

    • Системы оптических измерений Keysight включают разнообразные универсальные взаимозаменяемые устройства подключения.
    • Для всех видов модулей и оптических измерительных головок имеются взаимозаменяемые интерфейсные адаптеры.