Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N4375B 26.5 GHz Single-Mode Lightwave Component Analyzer

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Конфигурировать

Сопутствующие продукты и решения

  • N5230A N5230A 2-port PNA-L Series [Устарело] 

    N5230A 2-port PNA-L Series [Устарело]

    300 kHz to 6, 13.5 GHz, and 10 MHz to 20, 40, 50 GHz general purpose network analyzer, 2-ports

  • N5230C PNA-L Microwave Network Analyzer N5230C СВЧ Анализатор цепей серии PNA-L [Снято с производства] 

    N5230C СВЧ Анализатор цепей серии PNA-L [Снято с производства]

    Анализатор цепей с диапазоном частот от 300 кГц до 6/13,5/20 ГГц и от 10 МГц до 20/40/50 ГГц, 2 или 4 измерительных порта, один или два встроенных источника, конфигурируемый набор тестов, аттенюатор источника. Анализатор цепей общего назначения.

  • no image available N5241A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 13,5 ГГц 

    N5241A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 13,5 ГГц

    • 10 MHz to 13.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5244A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 43,5 ГГц 

    N5244A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 43,5 ГГц

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5247A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 67 ГГц 

    N5247A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 67 ГГц

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • no image available N5242A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 26,5 ГГц 

    N5242A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 26,5 ГГц

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5245A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 50 ГГц 

    N5245A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 50 ГГц

    • 10 MHz to 50 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • World´s widest range of single-connection measurement applications
       

  • no image available N5249A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 8,5 ГГц 

    N5249A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 8,5 ГГц

    • 10 MHz to 8.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications