Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N9069A Noise Figure Measurement Application

  • N9069A-1FP Noise figure measurement application, fixed perpetual license

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

N9069A-1FP Noise figure measurement application, fixed perpetual license
N9069A-1TP Noise figure measurement application, transportable perpetual license
N9069A-2FP Noise figure measurement application advanced features, fixed perpetual license
N9069A-2TP Noise figure measurement application advanced features, transportable perpetual license
N9069A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

N9069A-MEU
  • Latest enhancements to the noise figure measurement application for X-Series signal analyzers

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов 

    Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов

    • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
    • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
    • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

  • MATLAB Software Программное обеспечение MATLAB 

    Программное обеспечение MATLAB

    • Создание сигналов произвольной формы
    • Создание алгоритмов измерений и анализа данных, приложений, испытательных систем
    • Автоматизация измерений, формирования сигналов и создания отчетов
    • Доступно в компании Keysight при покупке совместимых приборов

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц 

    N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц 

    N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9038A Приемник MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 44 ГГц 

    N9038A Приемник MXE для измерения ЭМП, от 3 Гц до 44 ГГц

    • Up to 44 GHz
    • CISPR compliant EMI receiver with graphical measurement tools for compliance test
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth

  • no image available Источники шума серии 346 

    Источники шума серии 346

    • Широкополосные источники шума предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот, значений коэффициента избыточного шума и с различными типами коаксиальных разъемов
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения

  • no image available Источники шума серии SNS 

    Источники шума серии SNS

    • При работе совместно с анализаторами серии NFA позволяют упростить настройку и повысить точность измерений, обеспечивая автоматическую загрузку сохраненных калибровочных данных.
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения

  • no image available Amplifiers 

    Amplifiers

    • Pre-amplifiers and system amplifiers
    • 9 kHz to 50 GHz
    • High gain and flatness
    • Low noise figure

  • no image available M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительный полудуплексный порт

Сопутствующие отрасли и технологии