Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N9069A Noise Figure Measurement Application

  • N9069A-1FP Noise figure measurement application, fixed perpetual license

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Анализ сигналов

  • Одноклавишные измерения коэффициента шума и коэффициента усиления в диапазоне частот от 10 МГц до 50 ГГц
  • Поддержка простых в использовании источников шума Keysight серии SNS и серии 346
  • Работа на базе анализаторов сигналов серии X и приемника MXE для измерения ЭМП

Измерения

  • Измерение коэффициента шума, коэффициента усиления, Y-фактора, эффективной температуры и плотности мощности при включенном/выключенном источнике шума
  • Расчет полного коэффициента шума с помощью встроенного калькулятора погрешности измерений
  • Для оптимизации измерений и минимизации погрешности рекомендуется ознакомиться с Руководством по применению «10 советов по проведению измерений коэффициента шума»
  • Поддержка многокаскадных преобразователей, умножителей и делителей, управления внешним гетеродином, режима ручного управления

Основные технические характеристики (зависят от аппаратной части)

  • Погрешность измерения коэффициента шума: до ±0,02 дБ
  • Погрешность измерения коэффициента усиления: до ±0,07 дБ
  • Коэффициент шума прибора: до 9,5 дБ (ном. на частоте 1 ГГц)
  • Согласование прибора: 1,3 (ном. на частоте 1 ГГц)

Другие возможности

  • Обновляемый лицензионный ключ
  • Фиксированная и перемещаемая лицензия
  • Возможность программирования через интерфейсы USB, LAN или GPIB, совместимость по кодам с анализаторами сигналов ESA и PSA и анализаторами коэффициента шума NFA
     

Описание

Приложение N9069A для измерения коэффициента шума является одной из более чем 25 программ, входящих в состав библиотеки измерительных приложений для анализаторов сигналов Keysight серии X — эволюционного подхода к анализу сигналов, который охватывает измерительное оборудование, методики измерений и программное обеспечение. В сочетании с анализаторами сигналов серии X программа N9069A позволяет проводить одноклавишные измерения коэффициента шума и коэффициента усиления при разработке, испытаниях и производстве различных устройств и систем.

Измерения коэффициента шума

  • Измерение коэффициента шума и коэффициента усиления приемников и их компонентов и представление результатов измерений в графическом и табличном виде, а также в режиме отображения отдельных значений
  • Высокая эффективность и гибкость тестирования благодаря возможности настройки пользователем времени свипирования и времени установления источника шума
  • Возможность проведения детальных измерений с помощью дополнительного встроенного предусилителя в диапазоне частот до 50 ГГц при использовании анализаторов сигналов PXA, до 26,5 ГГц при использовании анализаторов сигналов MXA и до 44 ГГц при использовании анализаторов сигналов EXA
  • Более высокое качество измерений коэффициента шума в диапазоне частот до 110 ГГц при использовании анализаторов сигналов MXA и PXA совместно с преобразователем с понижением частоты K-серии Keysight N8975AZ

Сопутствующие отрасли и технологии