Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

4395A-1D6 Time-Gated Spectrum Analysis

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

This option allows the capability of intermittent or burst signal spectrum measurement. This option can be retrofitted using the 4395U Upgrade Kit Option 1D6.

For more information about impedance analyzer, please visit Impedance Analyzers.