Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

4395A-1D5 High Stability Frequency Reference

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

This option, a 10 MHz crystal in temperature stabilized oven, improves the source signal frequency accuracy and stability. This option can be retrofitted using the 4395U Upgrade Kit Option 1D5.

For more information about impedance analyzer, please visit Impedance Analyzers.