Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N6705A Модульный анализатор источников питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда

Статус продукта: Устарело
Этот продукт больше не поставляется

Сопутствующие продукты и решения

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда [Снято с производства] 

    N6705B Модульный анализатор питания постоянного тока, 600 Вт, 4 гнезда [Снято с производства]

    Анализатор питания постоянного тока N6705B обеспечивает существенное повышение производительности при функционировании в качестве источника и измерителя напряжения и силы постоянного тока в тестируемом устройстве.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots 

    N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots

    • The N6705C DC Power Analyzer provides unrivaled productivity gains for sourcing and measuring DC voltage and current into the DUT.

  • no image available PA2201A Анализатор мощности IntegraVision, 2 канала, 1-фазный переменный ток 

    PA2201A Анализатор мощности IntegraVision, 2 канала, 1-фазный переменный ток

    • Основная погрешность измерений: 0,05%
    • Измерение напряжения до 1000 В с использованием изолированных и незаземленных входов
    • Скорость оцифровки 5 Мвыб./с с разрешением 16 разрядов
    • Измерение напряжения до 1000 В (СКЗ) в полосе частот до 2 МГц

  • no image available PA2203A Анализатор мощности IntegraVision, 4 канала, 3-фазный переменный ток 

    PA2203A Анализатор мощности IntegraVision, 4 канала, 3-фазный переменный ток

    • Основная погрешность измерений: 0,05%
    • Измерение напряжения до 1000 В с использованием изолированных и незаземленных входов
    • Скорость оцифровки 5 Мвыб./с с разрешением 16 разрядов
    • Измерение напряжения до 1000 В (СКЗ) в полосе частот до 2 МГц