Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N4917A Optical Receiver Stress Test Solution

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Конфигурировать

Сопутствующие продукты и решения

  • 86100C Infiniium DCA-J Wide Sampling Oscilloscope 86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело] 

    86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело]

    Широкополосный стробоскопический осциллограф с полосой пропускания до 80 ГГц, объединяет 4 прибора в одном: широкополосный осциллограф, анализатор сигналов цифровой связи, рефлектометр во временной области и анализатор джиттера, модульная платформа.

  • no image available 86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

    86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

    • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 90 ГГц и более
    • 2 базовых блока, 48 модулей и набор принадлежностей
    • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
    • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров

  • no image available Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators 

    Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators

    • High-speed digital computing and backplane test
    • Optical transceiver test solutions
    • Solutions for R&D and manufacturing
    • Test Automation software for compliance and characterization
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI etc

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • no image available 86105D Оптический (34 ГГц)/электрический (50 ГГц) модуль, от 750 нм до 1650 нм, одномодовый и многомодовый 

    86105D Оптический (34 ГГц)/электрический (50 ГГц) модуль, от 750 нм до 1650 нм, одномодовый и многомодовый

    • Оптический канал с полосой 34 ГГц; электрический канал с полосой 50 ГГц
    • Совместимость с базовыми блоками серии 86100

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B Высокопроизводительный последовательный тестер J-BERT, до 14,2 Гбит/с [Снято с производства] 

    N4903B Высокопроизводительный последовательный тестер J-BERT, до 14,2 Гбит/с [Снято с производства]

    • Рабочий диапазон: от 150 Мбит/с до 7 Гбит/с или до 12,5 Гбит/с
    • Отличное качество сигнала и высокая чувствительность
    • Встроенные калиброванные источники джиттера
    • Встроенная функция восстановления тактового сигнала
    • Два настраиваемых выходных канала данных с независимыми PRBS

  • 81495A Reference Receiver 81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [Снято с производства] 

    81495A Reference Receiver for optical transceiver stress eye test [Снято с производства]

    The 81495A reference receiver is ideally suited for IEEE 802.3ae-LR, -ER loop back compliance test. The linear transfer from optical to elctrical domain supports also O/E converter applications for oscilloscopes and spectrum analyzers.

  • 81490A Reference Transmitter LMS module 81490A Reference Transmitter for Optical Receiver Stress Test 

    81490A Reference Transmitter for Optical Receiver Stress Test

    The 81490A electro-optical transmitter is optimized for IEEE 802.3ae-LR, ER compliance test. A modulation bandwidth of up to 35 GHz extents the application to create arbitrarily modulated optical signals.

  • 8164B Lightwave Measurement System 8164B Система для оптических измерений 

    8164B Система для оптических измерений

    • 1 слот для перестраиваемого лазерного источника
    • 4 слота для измерительных модулей и модулей источников излучения
    • Встроенные измерительные приложения
    • Интерфейсы LAN и GPIB для дистанционного управления прибором

  • Optical Transceiver Testing for Characterization Optical Transceiver Testing for Characterization [Снято с производства] 

    Optical Transceiver Testing for Characterization [Снято с производства]

    Optical Transceiver Testing for Characterization

  • no image available Serial BERTs 

    Serial BERTs

    • Parametric test capabilities
    • Widest range of products in the industry
    • Operating at up to 40 Gb/s
    • Excellent signal integrity

  • no image available Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT) 

    Решения для тестирования коэффициента битовых ошибок (BERT)

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор решений для тестирования коэффициента битовых ошибок.

  • no image available Многопортовые оптические устройства Keysight серии 77 

    Многопортовые оптические устройства Keysight серии 77

    Многопортовые измерители оптической мощности, аттенюаторы, источники и коммутаторы Keysight обеспечивают высокую эффективность тестирования оптических устройств.