Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5052B Анализатор источников сигналов, от 10 МГц до 7 ГГц, 26,5 ГГц или 110 ГГц

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E5052B 10 MHz to 7 GHz Signal Source Analyzer

  • E5052B-810 Add keyboard
  • E5052B-820 Add mouse
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

E5052B-011 Delete freq and power sweep function and limit correlation number and offset freq
E5052B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E5052B-1CM Rackmount kit
E5052B-1CN Front handle kit
E5052B-1CP Handle/rack mount kit
E5052B-810 Add keyboard
E5052B-820 Add mouse
E5052B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
1CN020A
Handle Kit 265.9mm H (6U) - Two Front Handles 

Handle Kit 265.9mm H (6U) - Two Front Handles

1CN020A
Two front handles

Contact Keysight for option pricing.

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours.
PS-S20 Startup assistance, daily
PS-S20-01 Recommended Startup assistance, daily
R-50C-011-10 Calibration Plan - Return to Keysight - 10 years
R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-7 Calibration Plan - Return to Keysight - 7 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-10C Extended Warranty - Return to Keysight - 10 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-7C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 7 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения