Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

6671A-J08 Источник питания по специальному заказу, 3 В, 300 А

Каналы продаж:
Выпуск этого прибора будет прекращен: 30 November 2018

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

6671A DC power supply, 0-8 V, 0-220 A, 1760 W. GPIB.

  • 6671A-J08 Voltage decreased to 3V, Current increased to 300A
  • 6671A-230 DC power supply 191-250VAC operation, 50/60Hz
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения