Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Конфигурировать

34133A
Precision Electronic Test Leads 

Precision Electronic Test Leads

34133A
The Keysight 34133A precision electronic test leads are designed specifically for working with small components and in dense circuit boards.
34134A
DC Coupled Current Probe 

DC Coupled Current Probe

34134A
The Keysight 34134A is a clamp-on probe for a wide range of applications such as measuring ground currents, powers ripple or current distribution in systems.
34138A
Test Lead Set 

Test Lead Set

34138A
  • Termination: fixed sheath banana plugs
  • Length: 1.4 meters
  • Rating: 1000 V CAT II
  • Safety: IEC 61010-031
34171B
Input Terminal Block for Digital Multimeters 

Input Terminal Block for Digital Multimeters

34171B
The Keysight 34171B digital multimeter input terminal connector block is a set of two connectors which provide a convenient and reliable method to connect wires to all five input terminals.
34308A
Набор термисторов 

Набор термисторов

34308A
  • 5 термисторов, от 0 до +75°С
  • Разброс параметров: 0,1°С
  • Выходные контакты: неизолированные провода
  • Макс. диаметр 2,4 мм
  • Луженый медный провод 32 AWG длиной 76 мм
34330A
30 A Current Shunt 

30 A Current Shunt

34330A
The Keysight 34330A current shunt is a precision 0.001 ohm resistor housed in a plastic case surrounded by epoxy. Output is 1mV per A of current passing through the shunt.
E2308A
Thermistor Temperature Probe 

Thermistor Temperature Probe

E2308A
The Keysight E2308A is a general purpose temperature probe.
Y1133A
Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit 

Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit

Y1133A
The Keysight Y1133A Low-thermal external digital multimeter scanning kit enables system-level scanning and measurements between standalone Keysight multiplexers and digital multimeters (DMMs).

Совместимые программные продукты

  • IntuiLink Connectivity Software Программа IntuiLink для связи с компьютером 

    Программа IntuiLink для связи с компьютером

    • Бесплатная программа для подключения настольных измерительных приборов
    • Добавление панели измерительных инструментов в программы Word и Excel и передача с ее помощью настроек, измерительных данных и изображений экрана
    • Простая процедура сохранения и вызова настроек

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

Сопутствующие продукты и решения