Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86116B 65 GHz optical / 80 GHz electrical module

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Сопутствующие продукты и решения

  • IntuiLink Connectivity Software Программа IntuiLink для связи с компьютером 

    Программа IntuiLink для связи с компьютером

    • Бесплатная программа для подключения настольных измерительных приборов
    • Добавление панели измерительных инструментов в программы Word и Excel и передача с ее помощью настроек, измерительных данных и изображений экрана
    • Простая процедура сохранения и вызова настроек

  • 86100C Infiniium DCA-J Wide Sampling Oscilloscope 86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело] 

    86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело]

    Широкополосный стробоскопический осциллограф с полосой пропускания до 80 ГГц, объединяет 4 прибора в одном: широкополосный осциллограф, анализатор сигналов цифровой связи, рефлектометр во временной области и анализатор джиттера, модульная платформа.

  • Agilent 86116A Product 86116A 53 GHz optical / 63 GHz electrical module [Устарело] 

    86116A 53 GHz optical / 63 GHz electrical module [Устарело]

    The Keysight 86116A plug-in module includes an integrated optical receiver designed to provide the optimum in bandwidth, sensitivity, and waveform fidelity.

  • 86116C_OPT40_Sm.gif 86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [Снято с производства] 

    86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [Снято с производства]

    • 65 GHz optical/ 80 GHz electrical
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • no image available 86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

    86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

    • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 100 ГГц и более
    • 2 базовых блока, 48 модулей и широкий выбор принадлежностей
    • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
    • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров

  • no image available 86116C Сменные модули с оптическим (полоса от 40 ГГц до 65 ГГц) и электрическим (полоса до 80 ГГц) каналами 

    86116C Сменные модули с оптическим (полоса от 40 ГГц до 65 ГГц) и электрическим (полоса до 80 ГГц) каналами

    • Сменные модули Keysight 86116C с оптическим (полоса от 40 ГГц до 65 ГГц) и электрическим (полоса до 80 ГГц) каналами
    • Совместимость с базовыми блоками серии 86100

  • no image available 86118A Двухканальный электрический модуль с выносными измерительными головками, полоса 70 ГГц 

    86118A Двухканальный электрический модуль с выносными измерительными головками, полоса 70 ГГц

    • Два электрических канала с полосой пропускания 70 ГГц
    • Совместимость с базовыми блоками серии 86100

  • no image available 86107A Модуль прецизионного опорного генератора [Снято с производства] 

    86107A Модуль прецизионного опорного генератора [Снято с производства]

    • Модуль прецизионного опорного генератора, полоса частот сигнала запуска от 2 ГГц до 48 ГГц (зависит от опции)
    • Совместимость с базовыми блоками серии 86100

  • no image available 86117A Двухканальный электрический модуль, 50 ГГц [Снято с производства] 

    86117A Двухканальный электрический модуль, 50 ГГц [Снято с производства]

    • Два электрических канала с полосой пропускания 50 ГГц
    • Совместимость с базовыми блоками серии 86100