Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

1146B
Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А 

Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А

1146B
  • Частотный диапазон: от 0 до 100 кГц (по уровню –3 дБ)
  • Диапазон измерения тока: 100 мВ/А: от 100 мА до 10 А (пик.); 10 мВ/А: от 1 А до 100 А (пик.)
  • Рабочее напряжение: максимум 600 В

Сопутствующие продукты и решения

  • 54641A Product Photograph 54641A Portable DSO [Устарело] 

    54641A Portable DSO [Устарело]

    350 MHz dual channel oscilloscope with 8 Megs of MegaZoom deep memory standard and a rich serial and pulse triggering feature set.

  • 54642D Product Photograph 54642D Portable MSO [Устарело] 

    54642D Portable MSO [Устарело]

    500 MHz, 2 + 16 channel MSO. The portable MSO for embedded applications with logic edge speeds approaching 2 ns with 8 Megs MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.

  • Agilent 54833D Product Photo 54833D Infiniium MSO [Устарело] 

    54833D Infiniium MSO [Устарело]

    1 GHz, 2+16 channel MSO with up to 128 Mpts of MegaZoom deep memory. The MSO is perfect for increasingly complex digital designs.