Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

1146B
Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А 

Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А

1146B
  • Частотный диапазон: от 0 до 100 кГц (по уровню –3 дБ)
  • Диапазон измерения тока: 100 мВ/А: от 100 мА до 10 А (пик.); 10 мВ/А: от 1 А до 100 А (пик.)
  • Рабочее напряжение: максимум 600 В
call

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 54622D Product Photograph 54622D Portable MSO [Устарело] 

    54622D Portable MSO [Устарело]

    100 MHz, 2+16 channel MSO. The MSO for 8 and 16 bit microcontroller and CPLD applications with 4 Megs of MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.

  • 54642D Product Photograph 54642D Portable MSO [Устарело] 

    54642D Portable MSO [Устарело]

    500 MHz, 2 + 16 channel MSO. The portable MSO for embedded applications with logic edge speeds approaching 2 ns with 8 Megs MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.

  • Agilent 54624A Product Photograph 54624A Portable DSO [Устарело] 

    54624A Portable DSO [Устарело]

    100 MHz 4 channel deep memory oscilloscope. This is the only scope to provide four Megs of MegaZoom deep memory standard in its performance class.

  • 54641D Product Photograph 54641d Portable MSO [Снято с производства] 

    54641d Portable MSO [Снято с производства]

    350 MHz, 2+16 channel MSO. The MSO for medium speed embedded applications with clock speeds up to 50 MHz with 8 Megs of MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.