Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E2929B PCI-X Test Cards

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • E2922A Product Photograph E2922A PCI-X Master Target Card [Устарело] 

    E2922A PCI-X Master Target Card [Устарело]

    Technical data sheet for the Keysight Technologies E2922A master target card.

  • E2929A Product Photograph E2929A PCI-X Exerciser and Analyzer [Устарело] 

    E2929A PCI-X Exerciser and Analyzer [Устарело]

    Technical data sheet for the Keysight Technologies E2929A 32/64 133MHz Bit PCI-X exerciser and analyzer.

  • E2929B Product Photograph E2929B 133 MHz PCI-X Protocol Checker [Устарело] 

    E2929B 133 MHz PCI-X Protocol Checker [Устарело]

    The E2929B provides R&D and QA engineers with a fast and predictable way to debug, optimize and validate PCI-X based designs, such as servers, chipsets, RAID systems, or network interface cards.

  • E2922B Product Photograph E2922B 133 MHz PCI-X Master Target Test Card [Устарело] 

    E2922B 133 MHz PCI-X Master Target Test Card [Устарело]

    The E2922B PCI-X Master Target Test Card provides a new generation of verification tools for the latest PCI-X® technology, which allow you to test and verify devices and subsystems that use 133 MHz PCI-X I/O bus technology.