Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85096C ВЧ модуль электронной калибровки, от 300 кГц до 3 ГГц, тип N, 75 Ом, 2 порта

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Диапазон частот: от 300 кГц до 3 ГГц
  • Быстрая полная двухпортовая калибровка с одним подключением
  • Простая процедура калибровки устройств
  • Точность калибровки, прослеживаемая до эталонов NIST
  • Пониженный износ соединителей
  • Интерфейс USB для непосредственного управления с помощью анализаторов цепей серий PNA и ENA
  • Надежный твердотельный коммутатор

Описание

ВЧ модуль электронной калибровки Keysight 85096C позволяет ускорить и упростить процесс калибровки векторных анализаторов цепей и при этом повысить ее точность. Электронная калибровка (ECal) представляет собой метод точного определения характеристик векторных анализаторов цепей с однократным подключением. Выполнение полной двухпортовой калибровки с помощью ECal занимает вдвое меньше времени и требует вдвое меньше подключений по сравнению с калибровкой, проводимой с помощью механических калибровочных комплектов. При этом точность электронной калибровки сопоставима с точностью калибровки механической. Традиционные методы механической калибровки требуют активного участия оператора, что повышает вероятность появления ошибок. При проведении электронной калибровки оператор просто подключает модуль ECal к анализатору цепей, а дальнейшее управление процессом осуществляется с помощью программного обеспечения.

Модули электронной калибровки являются образцовыми мерами, служащими для передачи размера единицы величины в анализаторы цепей. Управление модулем 85096C может осуществляться двумя способами — в зависимости от типа используемого анализатора цепей. Анализаторы цепей Keysight серий PNA и ENA обеспечивают непосредственное управление модулями ECal через интерфейс USB. При использовании анализаторов цепей Keysight 8753E/ES/ET управление модулями осуществляется через интерфейсный набор 85097B.