Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

66332A-J01 Источник постоянного тока по специальному заказу, 30 В, 3,3 А

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

66332A Dynamic measurement DC source, 0-20 V, 0-5 A, 100 W. GPIB, RS-232.

  • 66332A-J01 Modified output to 30v, 3.3a
  • 66332A-230 209-254VAC operation, 50/60Hz
  • 66332A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

66332A-J01
Modified output to 30v, 3.3a 

Modified output to 30v, 3.3a

66332A-J01
Источник постоянного тока Keysight 66332A обеспечивает динамические измерения и анализ сигналов напряжения и тока.
14565B
Программное обеспечение для определения параметров устройств с функцией автоматизации испытаний 

Программное обеспечение для определения параметров устройств с функцией автоматизации испытаний

14565B
Программное обеспечение для определения параметров устройств с функцией автоматизации испытаний включает анализ потребления тока поддерживаемым оборудованием.
66332A-020 Add front panel binding posts
66332A-0B3 English Printed Service Manual
66332A-0L1 English Printed Users and Programming Guide (full documentation on CD-ROM)
66332A-100 87-106VAC operation, 50/60Hz
66332A-120 DC power supply 104-127VAC operation, 50/60Hz
66332A-1CM Rackmount Kit
66332A-1CP Rackmount Kit with Handles
66332A-220 191-233VAC operation, 50/60Hz
66332A-230 209-254VAC operation, 50/60Hz
66332A-760 DC isolation and polarity reversal relay
66332A-8ZJ Removes feet for use in a racked system
66332A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
66332A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения