Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N2272A Модуль ВЧ мультиплексора, 1x9, 1 ГГц

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Возможность расширения числа каналов
  • Простое подключение с использованием разъемов BNC
  • Диапазон частот до 1 ГГц
  • Коммутация сигналов с напряжением до 24 В и силой тока до 1 А
  • Вносимые потери: 0,5 дБ
  • КСВН: менее 1,20

Описание

Модуль Keysight N2272A представляет собой ВЧ мультиплексор 1x9 с высокой плотностью каналов, который может использоваться в составе контрольно-измерительных систем. Он состоит из восьми высокочастотных реле с механической блокировкой, объединенных в древовидную структуру. Малая величина вносимых потерь, надежная развязка и низкое значение КСВН этого модуля гарантируют, что характеристики сигнала не будут ухудшаться в процессе коммутации от источника к приемнику. Для обеспечения целостности сигнала при каскадировании модулей с целью увеличения числа каналов дополнительный канал (канал 08) с низким значением вносимых потерь и КСВН может подключаться к каналу COM следующего модуля N2272A. Канал 08 может использоваться также как и обычный канал. Разъемы BNC на передней панели обеспечивают простое подключение к модулю. Модуль N2272A может работать в режиме SCPI только при установке в шасси 3499A/B с версией прошивки 3.0 или более поздней.

Недорогое альтернативное решение на базе многофункционального устройства коммутации и измерений 34980A.