Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Опция 225 для анализаторов серии ESA-E, измерительная программа для определения места дефекта кабеля

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Простая настройка, удобный интерфейс пользователя
  • Легкое определение расстояния до повреждения с помощью маркеров
  • Возможность выбора стандартного типа кабеля или определение параметров кабеля вручную
  • Возможность работы с входами, имеющими импеданс 50 Ом или 75 Ом
  • Комплект принадлежностей для локализации места повреждения в 50-омном кабеле (опция B7K)

Описание

Специализированная измерительная программа для анализаторов сигналов серии ESA-E (опция 225) обеспечивает универсальный анализ спектра и одноклавишные измерения расстояния до места повреждения кабеля.

Использование специализированной измерительной программы для определения расстояния до места повреждения кабеля и дополнительного следящего генератора (опции 1DN или 1DQ) превращает анализатор сигналов общего назначения ESA-E в эффективный инструмент для поиска повреждений в проводных соединениях. Быстрое обнаружение местоположения дефекта помогает сэкономить массу времени при отладке устройств.

Программа проводит измерение параметров отражения, а затем выполняет быстрое преобразование Фурье отраженного сигнала. Результаты измерений отображаются на дисплее в виде зависимости амплитуды сигнала от расстояния. Допускается также измерение обратных потерь вручную.

Эта опция может быть добавлена при обновлении прибора.