Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

1147B
Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А 

Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А

1147B
  • Равномерная АЧХ в пределах полосы пропускания (от 0 до 50 МГц)
  • Низкий уровень шумов (менее 2,5 мА СКЗ)
  • Малая величина вносимых потерь

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 1,5 ГГц [Снято с производства] 

    1130A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 1,5 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1130A с полосой пропускания 1,5 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серий InfiniiVision и Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak
       

  • W1138A Product Photograph W1138A Connectivity Suite with Keysight T&M Programmers Toolkit for Visual Studio .NET [Устарело] 

    W1138A Connectivity Suite with Keysight T&M Programmers Toolkit for Visual Studio .NET [Устарело]

    The Keysight Connectivity Suite W1138A is a bundle of new software and hardware connectivity products for your convenience and savings.

  • 54831B Product Photograph 54831B Infiniium DSO [Устарело] 

    54831B Infiniium DSO [Устарело]

    600 MHz four channel oscilloscope with maximum sampling speed of 4 GSa/s and 4 Mpts of MegaZoom deep memory that can be expanded up to a maximum of 128 Mpts.

  • Agilent Photo 54830B 54830B Infiniium DSO [Устарело] 

    54830B Infiniium DSO [Устарело]

    600 MHz two channel oscilloscope with maximum sampling speed of 4 GSa/s and 4 Mpts of MegaZoom deep memory that can be expanded up to a maximum of 128 Mpts.

  • E2683A USB 2.0 Compliance Test Option E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [Устарело] 

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [Устарело]

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0 Compliance Test Software 

    N5416A USB 2.0 Compliance Test Software

    N5416A provides a fast and reliable way to verify USB electrical specification compliance for USB 2.0 devices, hosts, and hubs.