Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5013A Hard Disk Drive Functional Head Test Combined Axis Spin Stand

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 150 K Tracks Per Inch
  • Second generation Head Load Mechanism
  • Spindle is fixed on granite and electronics moves in X-Y plane
  • For more information see the product specifications available from the Data Storage Test Support Web Site

Описание

The Keysight E5013A is the 150 K TPI combined axis spin stand part of a HDD head test system. The other key component of this system includes an electronics rack, such as the E5023A.