Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E7685AZ PDU Installation Kit

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E7685AZ PDU Installation Kit w/Bezel

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • E4452A Product Photograph E4452A PDU for 1.1 and 1.3 m Racks, 200-240V [Устарело] 

    E4452A PDU for 1.1 and 1.3 m Racks, 200-240V [Устарело]

    The Keysight E4452A power distribution unit PDU conveniently supplies 200-240 volt power to equipment in an E3660B 1.1 m rack or E7590A 1.3 m rack.

  • E3661B Rack Cabinet 1.6 m 32 EIA U E3661B Rack Cabinet, 1.6 m, 32 EIA U 

    E3661B Rack Cabinet, 1.6 m, 32 EIA U

    The Keysight E3661B rack cabinet is 1.6 m, and has a vented top for better cooling, a solid base with leveling screws, and retractable anti-tip foot .

  • E3662B Rack Cabinet 2.0 m 41 EIA U E3662B Rack Cabinet, 2.0 m, 41 EIA U 

    E3662B Rack Cabinet, 2.0 m, 41 EIA U

    The Keysight E3662B rack cabinet is 2.0 m, and has a vented top for better cooling, a solid base with leveling screws, and retractable anti-tip foot .

  • E7590A Rack Cabinet 1.3 m E7590A Rack Cabinet, 1.3 m, 25 EIA U 

    E7590A Rack Cabinet, 1.3 m, 25 EIA U

    The Keysight E7590A rack cabinet is 1.3 m, and has a vented swinging rear door with lock, easy to remove side panels, which can be lifted off , a vented top for better cooling, and a solid base.