Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E7685AZ PDU Installation Kit

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E7685AZ PDU Installation Kit w/Bezel

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The E7685AZ power distribution unit (PDU) installation kit is required to install a PDU into a rack. One kit is required per rack and can accommodate up to 2 PDUs. A maximum of 2 PDUs can be mounted into a rack. This kit fits all rack sizes.

The PDU installation kit includes a replacement forehead bezel containing a cutout for the lighted master power switch. This forehead bezel replaces the one provided with the standard rack.

  • Mounting brackets and hardware are included in the installation kit
  • Brackets hold 2 power distribution units