Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

43961A RF Impedance Test Kit

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 43961A RF Impedance Test Kit provides the capability to measure impedance parameters of 1-port devices with the 4395A Option 010 (100 kHz to 500 MHz ) or the 4396B Option 010 ( 100kHz to 1. 8Ghz ). The test port or the 43961A is a 7-mm connector and can be used with the 16191A,16192A, or 16193A test fixure. The 43961A includes open/short/load calibration standards , and the test fixures such as 16192A are optional.