Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

42842A Bias Current Test Fixture

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Устарело] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Устарело]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • Agilent 42841A Product Photograph 42841A Bias Current Source [Устарело] 

    42841A Bias Current Source [Устарело]

    The 42841A is a bias current source for use with the 4284A or 4285A or E4980A.

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц 

    E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц

    • Диапазон частот: от 20 Гц до 2 МГц
    • Погрешность измерений: ±0,05%
    • Встроенный источник напряжения смещения до 40 В и измерительного сигнала до 20 В СКЗ (опция 001)
    • Источник постоянного тока смещения до 40 А (опция 002)