Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16190B Performance Test Kit

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

16190B Performance Test Kit, 7mm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

16190B-ABA U.S. - English localization

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 4291B Product Photograph 4291B RF Impedance/Material Analyzer [Устарело] 

    4291B RF Impedance/Material Analyzer [Устарело]

    The Keysight 4291B has been replaced by the E4991A RF Impedance/Material Analyzer.

  • 4294A Precision Impedance Analyzer 4294A Прецизионный анализатор импеданса, от 40 Гц до 110 МГц [Снято с производства] 

    4294A Прецизионный анализатор импеданса, от 40 Гц до 110 МГц [Снято с производства]

    • Диапазон частот испытательного сигнала: от 40 Гц до 110 МГц
    • Основная погрешность измерений импеданса: ±0,08%
    • Уровень испытательного сигнала: от 5 мВ до 1 В (СКЗ) или от 200 мкА до 20 мА (СКЗ)
    • Смещение по постоянному току: от 0 В до ±40 В или от 0 мА до ±100 мА
    • Мощные возможности по анализу импеданса

  • E4991A Product Photograph E4991A ВЧ анализатор импеданса и параметров материалов [Снято с производства] 

    E4991A ВЧ анализатор импеданса и параметров материалов [Снято с производства]

    • Диапазон частот испытательного сигнала: от 1 МГц до 3 ГГц
    • Основная погрешность измерений: ±0,8%
    • Измерение параметров диэлектрических и магнитных материалов (опция E4991A-002)
    • Достоверные измерения на пластине (опция E4991A-010)
    • Измерение температурных характеристик (опция E4991A-007)