Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E4476BZ Solid Rear Door for 1.6 m Rack

Статус продукта: Устарело
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight E4476BZ solid rear door may be used to replace the standard vented door included with the E3661B 1.6 m rack cabinet. It is useful in a multi-bay configuration, when no door was ordered, or when a different style rear door is desired.

An extractor fan (E4470AZ/E4471AZ) is recommended to improve air circulation when a solid door is mounted.

  • Can be installed to hinge on either the left or right side for maximum flexibility
  • Easy customer installation
  • All necessary mounting hardware
  • Lockable for access security