Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E4463BZ 2.0m Plexiglas Front Door

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The Keysight E4463BZ will protect your equipment with a full length Plexiglas front door. An attractive, transparent smoke-colored Plexiglas front door provides a consistent appearance to the rack and is lockable to control access to the instruments and peripherals mounted in the rack. The front door is also useful for keeping equipment free from dust.

The E4463BZ is compatible with the Keysight E3662B rack.

An extractor fan (E4470AZ/E4471AZ) is highly recommended to improve air circulation when a front door is mounted.

  • Can be installed to hinge on either the left or right side for maximum flexibility
  • Fast, easy customer installation
  • All mounting hardware included