Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E4452A PDU for 1.1 and 1.3 m Racks, 200-240V

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight E4452A power distribution unit (PDU) conveniently supplies 200-240 volt power to equipment in an E3660B 1.1 m rack or E7590A 1.3 m rack. A maximum of two PDUs can be installed on a single rack. The Keysight E7685A PDU installation kit is needed to add the first PDU to a rack. The installation kit can mount two PDU's, so only one kit is needed per rack. The PDU mounts vertically behind the rack's rear column and does not reduce vertical mounting space in the rack.

  • 200-240 Volt, single phase, 16 Amps max
  • Power cord: 2 m (78.7 in) long with L6-20P locking North American plug
  • 6 IEC-320 C13 receptacles
  • Circuit breakers are provided on both hot and neutral lines
  • Lighted master power switch (low voltage, controls power relay)
  • UL / CSA Standards approved