Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

8768M Coaxial switch, single-pole, five-throw, DC-50 GHz

  • 8768M-024 24 volt solenoids supply voltage
  • 8768M-101 2.4 mm (f) conn, 2.4 mm (f) conn
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • DC to 50 GHz
  • Single-pole, five-throw
  • 2.4 mm (f), 2.4 mm (f) standard (Option 101)
  • 2.4 mm (f), 2.4 mm (m) (Option 100)
  • 5, 15, or 24 volt solenoids supply voltage (Option 011, 015, 024 respectively)
  • Commercial calibration certificate with test data also available (Option UK6)
  • Excellent repeatability: less than 0.03 dB typical
  • Low insertion loss: less than 3.0 dB at 50 GHz

Описание

Keysight now offers a family of higher frequency switches for your communcations and aerospace applications. Combining low SWR with long life and excellent repeatability, these switches safeguard your test platform from failures, recalibration, downtime, and lost production.

The Keysight 8768M is a single-pole, five-throw electromechanical switch.