Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

84908M Programmable Step Attenuator, DC to 50 GHz, 0 to 65 dB, 5 dB steps

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

84908M Attenuator 0 to 65 dB in 5 dB steps

  • 84908M-024 24 volt solenoids supply voltage
  • 84908M-100 2.4 mm (f) conn, 2.4 mm (m) conn
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF Performance

  • Frequency range: dc to 50 GHz
  • Insertion loss at 0 dB: 0.8 dB + 0.04 dB/GHz (dc to 40 GHz), 3.0 (to 50 GHz
  • Maximum SWR: 1.3 to 12.4 GHz, 1.7 to 34 GHz, 1.8 to 40 GHz, 3.0 to 50 GHz

Repeatability and Life Span

  • Repeatability life: 0.03 dB (typical)
  • 5 million cycles per section

Power Handling

  • Maximum RF input power: 1 W (average), 50 W (peak)

Features

  • Connector type: choice of 2.4 mm female, 2.4 mm male/female
  • Programming connector: 10-pin sockets

Описание

Keysight now offers a family of higher frequency attenuators for your communications and aerospace applications. Combining low insertion loss with long life and excellent repeatability, these attenuators safeguard your test platform from failures, recalibration, downtime, and lost production.

The Keysight 84908M is a programmable step attenuator with an attenuation range of 0 to 65 dB in 5 dB steps.