Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E9851A VXI Pentium PC Controller, 700 MHz, Windows NT

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight E9851A is a C-size, 2-slot, message-based VXI embedded PC controller running Windows®NT 4.0 operating system. The E9851A can be enbedded in various Keysight VXI mainframes, including the E84XX series, E1401B or E1421B.

The E9851A 700 MHz Pentium® III uses Intel "Slot 1" architecture that allows the processor to be upgraded in the field. Standard features include a 6 GB Ultra DMA 33 (or better) hard drive/disk, a 3.5 inch 1.44 MB floppy drive, and 128 MB RAM standard memory that can be expanded to 384 MB using standard SODIMMs in two free sockets.

Pentium is a U.S. registered trademark of Intel Corporation.

Windows is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

  • 2-slot, C-size, message based
  • 700 MHz Intel Pentium® III processor
  • VXIplug&play compatible with Windows NT 4.0
  • VISA and SICL support
  • 128 MB standard SDRAM
  • Upgrade memory using standard SODIMMs