Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11615A Bias Network, 0.5 to 26.5 GHz, 1 Watt

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency range: 0.5 to 26.5 GHz
  • Insertion loss (dB): 1.0
  • Maximum SWR: 1.4
  • Impedance: 50 ohms
  • RF Power: +30 dBm max
  • Bias current: 500 mA
  • Bias voltage: 40 V
  • Connectors: RF/DC SMA (f), RF SMA (m)

Описание

The Keysight 11615A broadband bias network can be used in a wide variety of biasing applications for test and measurement requirements in laboratory and production environments. Bias networks provide the means of supplying DC bias to the center conductor of the coax connector for your device while blocking the DC to the RF port. The RF connectors are extended frequency SMAs and are field replaceable.

  • Frequency range: 0.5 to 26.5 GHz
  • Insertion loss (dB): 1.0
  • Maximum SWR: 1.4
  • Impedance: 50 ohms
  • RF Power: +30 dBm max
  • Bias current: 500 mA
  • Bias voltage: 40 V
  • Connectors: RF/DC SMA (f), RF SMA (m)
  • Temperature: Warranted performance over 0 to 55 degrees C unless otherwise noted