Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E8480A Коммутатор общего назначения в формате VXI, 40 каналов, 12 А

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Однослотовый модуль в формате VXI типоразмера C
  • Идеально подходит для коммутации сигналов постоянного и переменного тока
  • Ток 12 А на каждом канале
  • Реле без фиксации
  • Переключатели с нормально разомкнутыми контактами

Описание

Коммутатор общего назначения Keysight E8480A представляет собой однослотовый 40-канальный модуль в формате VXI типоразмера C. Модуль рассчитан на проходящий ток 12 А на каждом канале и может использоваться для коммутации сигналов в силовых приложениях, включая управление технологическими процессами, тестирование устройств по критерию «Годен/Не годен», тестирование окружающей среды контроль процессов включения/выключения и др.

На передней панели модуля E8480A расположены один 24-контактный и два 30-контактных разъема-вилки. Опция 105 включает две ответные части (розетки) 30-контактного разъема, а опция 106 — ответную часть (розетку) 24-контактного разъема. Обе опции содержат розетки с обжимными (беспаечными) контактами, которые вставляются в корпус разъема. Обжимные контакты поддерживают подключение проводов сечением до 4,0 кв. мм (12 AWG).