Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The Keysight 35181J storage drawer provides storage space for miscellaneous items such as tools, manuals, probes or cables.

The 35181J is compatible with the Keysight 1181B testmobile system cart.

  • Provides an 89 mm (3.5 in) storage space
  • All mounting hardware included
  • Material: Cold-rolled steel
  • Weight: 7.26 kg (16 lb)
  • Length: 521 mm (20.5 in)
  • Depth: 89 mm (3.5 in)
  • Width: 425 mm (16.73 in)