Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16007A Alligator Clip Leads

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • DUT Size: Lead diameter <4mm
  • DUT Connection: 4 terminal
  • Cable Length (approx.): 40cm
  • Weight (approx.): 20g

Описание

Discontinuance Notice: This product has been discontinued as of May 1, 2006. End of support life for this product will be May 1, 2011.

What is the replacement of the discontinued fixtures/accessories for LCR meters/Impedance Analyzer?

The 16007A/B is designed for standard Four-Terminal measurements. Each pair of test leads has a separate alligator clip for voltage and current terminals. The 16007A is furnished with red covers.