Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16380A Standard Air Capacitor Set (1pF to 1000pF)

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

16380A Standard capacitors set

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The 16380A is a standard capacitor set consisting of four precision capacitors - 1pF (16381A), 10pF (16382A) 100pF (16383A), 1000pF (16384A). These capacitors are primarily used for performance tests of Keysight's 4-terminal pair LCR meters and impedance analyzers. Refer to the instrument's operation/service manual for the method of using these standards.