Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

34172A DMM Calibration Short

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Описание

The Keysight 34172A DMM calibration short is a set of two shorts which provide a convenient and reliable method to apply a short to the input connectors of the multimeter. Terminals are made of low-thermal copper alloys to minimize thermally-induced voltages caused by dissimilar metals.

The Keysight 34172A is compatible with the Keysight 34401A DMM.

  • Short: #24 AWG plated copper wire
  • Terminals: low-thermal copper alloys
  • Termination: five shrouded banana plugs
  • Quantity: 2