Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86211A Adapter Kit, Type-N and Type-F, 75 ohm, DC to 2 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

86211A 75-ohm Type F accessory kit

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • Adapters included: 1250-2350 , 1250-2368, 1250-2369
  • Storage case

Описание

The Keysight 86211A adapter kit contains three Type-N to Type-F 75 ohm instrument-grade adapters, necessary when measuring Type-F devices on network analyzer with Type-N ports.

The kit includes: one 1250-2350 Adapter, dc to 2 GHz, type-F female to type-F female, one 1250-2368 Adapter, type-N female to type-F male, and one 1250-2369 type-N male to type-F male.