Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

86201B RF Scalar Detector, 75 ohms

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • 75 ohm External broadband detector
  • 10 MHz to 3 GHz
  • 75 ohm type-N male connector
  • Includes 2 meter detachable cable
  • Analyzer can use two detectors

Описание

Discontinuance Notice: The Keysight 86201B RF Scalar Detector will be discontinued as of June 30, 2004.

The Keysight 86201B scalar detector is designed for making measurements with the Keysight 8712/8714 Series network analyzers. It can be used to two meters away from the analyzer. It is also used (along with power splitter) with an AM delay option for the RF network analyzer to measure group delay in frequency-translating devices. Internal calibrations include power linearity and delay versus power.