Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16005B Kelvin Clip Leads

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • DUT Connection: 4 terminal
  • Cable Length (approx): 40cm
  • Weight (approx): 40g

Описание

Discontinuance Notice: This product has been discontinued as of May 1, 2006. End of support life for this product will be May 1, 2011.

What is the replacement of the discontinued fixtures/accessories for LCR meters/Impedance Analyzer?

The 16005B is useful when measuring test devices that have large terminals. It incorporates the Four-Terminal (Kelvin) connection method for accurate low resistance measurements. The jaws of the 16005B are a set of electrically independent contacts. The current terminal feeds the test current to the DUT while the voltage terminal detects the voltage across the DUT. Furthermore, the contact design assures accurate measurement down to the lowest resistance range.